Materiale
Corpo del cursore in acciaio.
Raschiatore in plastica/feltro.
Labbro di tenuta longitudinale in gomma.
Rulli in acciaio 1.3505.
Raschiatore in plastica/feltro.
Labbro di tenuta longitudinale in gomma.
Rulli in acciaio 1.3505.
Versione
Corpo del cursore zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo del cursore in acciaio.
Raschiatore in plastica/feltro.
Labbro di tenuta longitudinale in gomma.
Rulli in acciaio 1.3505.
Raschiatore in plastica/feltro.
Labbro di tenuta longitudinale in gomma.
Rulli in acciaio 1.3505.
Versione
Corpo del cursore zincato.
Nota
Carrello a rulli con cuscinetti a rulli lubrificati a vita e con raschiatore che lubrifica il sistema durante il movimento.
Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, il carrello di guida a rulli viene impostato sulla rotaia senza gioco o con il precarico desiderato.
Velocità di traslazione elevate fino a 7 m/s ed estremamente silenzioso (più veloce e silenzioso dei sistemi a ricircolo di sfere).
I raschiatori sono equipaggiati con un feltro imbevuto di olio. Il feltro si trova in contatto costante con la pista per garantire la perfetta lubrificazione. I feltri possono essere rabboccati con un oliatore tramite i punti di lubrificazione presenti sul lato anteriore.
Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, il carrello di guida a rulli viene impostato sulla rotaia senza gioco o con il precarico desiderato.
Velocità di traslazione elevate fino a 7 m/s ed estremamente silenzioso (più veloce e silenzioso dei sistemi a ricircolo di sfere).
I raschiatori sono equipaggiati con un feltro imbevuto di olio. Il feltro si trova in contatto costante con la pista per garantire la perfetta lubrificazione. I feltri possono essere rabboccati con un oliatore tramite i punti di lubrificazione presenti sul lato anteriore.
Su richiesta
Carrelli di guida a rulli con 4 o 5 rulli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.