IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Corpo cursori in acciaio.
Estrattore di poliammide modificato.
Rulli in acciaio 1.3505.
Versione
Corpo del cursore zincato.
Nota
Carrelli di guida a rulli con cuscinetto a rulli con lubrificazione permanente ed estrattore in poliammide che proteggono le vie di corsa dallo sporco.
Grazie al semplice spostamento del rullo eccentrico centrale, i carrelli di guida vengono impostati sulle rotaie senza gioco o con il precarico desiderato.
Velocità di spostamento elevate fino a 7 m/s ed estremamente silenzioso (più veloce e silenzioso dei sistemi a ricircolo di sfere).

Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 120 °C.
Su richiesta
Carrelli di guida a rulli con 4 o 5 rulli.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche