Magnete
magnete di fermo
ferrite dura
bianco
- Campi di utilizzo: bacheche, lavagne bianche, lavagne magnetiche
Unità di vendita
1,90 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Magnete
Ausführung 1
magnete di fermo
Versione 2
con logo nlm
Materiale corpo base
ferrite dura
Materiale componente
plastica
Colore corpo base
bianco
D=Diametro esterno
36
F5=Forza di adesione N
9,5
H=Altezza
9
D1
32,5
H1
2,2
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in plastica.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Nota
I magneti di fermo vengono spesso utilizzati su bacheche, lavagne bianche e lavagne magnetiche.
Nota disegno
1) Superficie adesiva
2) Magnete
3) Alloggiamento
2) Magnete
3) Alloggiamento
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.