Magnete
magnete piatto
NDFEB
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 80 °C
- Sistema schermato
Unità di vendita
9,13 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Magnete
Ausführung 1
magnete piatto
Versione 2
rotondo
Materiale corpo base
NDFEB
Materiale componente
acciaio
Superficie componente
zincato
D=Diametro esterno
25
F5=Forza di adesione N
200
H1=Altezza complessiva
28
H=Altezza
7
Tmax=Temperatura* max. °C
80
D1
13
D2
3,5
Sistema di fissaggio
gancio
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e gancio in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Versione
Alloggiamento e gancio zincato.
Nota
Sistema schermato. Con il materiale magnetico permanente NdFeB la forza adesiva aumenta di circa il 10-20 % rispetto al SmCo.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.