Versione
A comprende:
– 08550 unità di foratura DIN 6348
– 08710 prisma con battuta
– 08640 piastra forata indicizzata con 16 diametri di bussole di foratura, vedere tabella. Le dimensioni intermedie possono in parte essere ottenute con boccole di foratura a innesto DIN 173.
B comprende:
– 08550 unità di foratura DIN 6348
– 08710 prisma con battuta
– 08650 piastra di supporto per bussole di foratura con 4 supporti per bussola di dimensione 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 e Ø 15. È possibile ottenere dimensioni intermedie con boccole di foratura a innesto DIN 173. Supporto per boccole di foratura di dimensione da 1 a 4, a scelta, vedere la tabella. Tutti i supporti per boccole di foratura possono essere utilizzati per la piastra di supporto di dimensione 0 e 2.
– 08550 unità di foratura DIN 6348
– 08710 prisma con battuta
– 08640 piastra forata indicizzata con 16 diametri di bussole di foratura, vedere tabella. Le dimensioni intermedie possono in parte essere ottenute con boccole di foratura a innesto DIN 173.
B comprende:
– 08550 unità di foratura DIN 6348
– 08710 prisma con battuta
– 08650 piastra di supporto per bussole di foratura con 4 supporti per bussola di dimensione 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 e Ø 15. È possibile ottenere dimensioni intermedie con boccole di foratura a innesto DIN 173. Supporto per boccole di foratura di dimensione da 1 a 4, a scelta, vedere la tabella. Tutti i supporti per boccole di foratura possono essere utilizzati per la piastra di supporto di dimensione 0 e 2.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Versione
A comprende:
– 08550 unità di foratura DIN 6348
– 08710 prisma con battuta
– 08640 piastra forata indicizzata con 16 diametri di bussole di foratura, vedere tabella. Le dimensioni intermedie possono in parte essere ottenute con boccole di foratura a innesto DIN 173.
B comprende:
– 08550 unità di foratura DIN 6348
– 08710 prisma con battuta
– 08650 piastra di supporto per bussole di foratura con 4 supporti per bussola di dimensione 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 e Ø 15. È possibile ottenere dimensioni intermedie con boccole di foratura a innesto DIN 173. Supporto per boccole di foratura di dimensione da 1 a 4, a scelta, vedere la tabella. Tutti i supporti per boccole di foratura possono essere utilizzati per la piastra di supporto di dimensione 0 e 2.
– 08550 unità di foratura DIN 6348
– 08710 prisma con battuta
– 08640 piastra forata indicizzata con 16 diametri di bussole di foratura, vedere tabella. Le dimensioni intermedie possono in parte essere ottenute con boccole di foratura a innesto DIN 173.
B comprende:
– 08550 unità di foratura DIN 6348
– 08710 prisma con battuta
– 08650 piastra di supporto per bussole di foratura con 4 supporti per bussola di dimensione 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 e Ø 15. È possibile ottenere dimensioni intermedie con boccole di foratura a innesto DIN 173. Supporto per boccole di foratura di dimensione da 1 a 4, a scelta, vedere la tabella. Tutti i supporti per boccole di foratura possono essere utilizzati per la piastra di supporto di dimensione 0 e 2.
Nota
Le unità di foratura per pezzi cilindrici sono particolarmente pratiche per la realizzazione di fori trasversali in pezzi torniti. Come elemento base si utilizza l'unità di foratura DIN 6348 dimensione 0 e 2.
Al posto della normale piastra di supporto viene posizionato un blocco a prisma con battuta regolabile con divisione in mm e nonio. Sulle colonne vengono montati i dischi forati indicizzati o le piastre di supporto per bussole di foratura. La struttura è molto semplice e può essere eseguita senza conoscenze specialistiche.
Tutti i pezzi possono essere forniti anche singolarmente poiché sono prodotti secondo gli standard di misura. Le versioni A e B sono interscambiabili. Se si utilizzano boccole di foratura a innesto è possibile forare, allargare e alesare in una sola fase di serraggio e tagliare le filettature.
Al posto della normale piastra di supporto viene posizionato un blocco a prisma con battuta regolabile con divisione in mm e nonio. Sulle colonne vengono montati i dischi forati indicizzati o le piastre di supporto per bussole di foratura. La struttura è molto semplice e può essere eseguita senza conoscenze specialistiche.
Tutti i pezzi possono essere forniti anche singolarmente poiché sono prodotti secondo gli standard di misura. Le versioni A e B sono interscambiabili. Se si utilizzano boccole di foratura a innesto è possibile forare, allargare e alesare in una sola fase di serraggio e tagliare le filettature.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.