IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Perno in acciaio da bonifica, bonificato.

Grillo a omega in acciaio da bonifica, bonificato.

Elemento filettato in acciaio inox 1.4542.

Pulsante in alluminio.

Molla in acciaio inox.

Versione
Perno trattato con fosfato di manganese.
Grillo trattato con fosfato di manganese.
Elemento filettato indurito per precipitazione.
Pulsante anodizzato arancione.
Nota
I perni di sollevamento filettati vengono utilizzati come elemento di sollevamento rapido e semplice con grillo a omega mobile e girevole.
Premendo il pulsante, i segmenti filettati possono essere sbloccati e il perno di sollevamento filettato può essere inserito o estratto dal foro filettato. Quando il pulsante di pressione viene rilasciato, i segmenti filettati si bloccano in modo sicuro. Ciò elimina la necessità di avvitare e svitare ripetutamente, come nel caso di una vite ad anello.

Durante il sollevamento, il grillo a omega girevole e orientabile si allinea sempre nella direzione di trazione, senza che il perno si giri. La barra di sicurezza nel grillo a omega protegge il pulsante dall'apertura accidentale sotto trazione diretta.

Per l'utilizzo è necessario un foro filettato calibrato con resistenza del materiale corrispondente.

Ogni perno di sollevamento filettato è corredato da dettagliate istruzioni per l'uso.

Protetto contro la corrosione.

Certificazione TÜV.

Indicazioni F1, F2 e F3 per coefficiente di sicurezza 5.
Range di temperatura
max. +250 °C.
Filettatura M24: a partire da 150 °C diminuzione lineare della capacità di carico del 23%.
Montaggio
Montaggio:
1. Premere il pulsante e tenerlo premuto.
2. Inserire il perno di sollevamento filettato.
3. Rilasciare il pulsante (il pulsante deve essere
di nuovo nella posizione iniziale).
4. Serrare manualmente il perno di sollevamento filettato fino
al completo contatto con la superficie di appoggio.
5. È necessario assicurarsi che i
segmenti filettati siano inseriti
nella filettatura di montaggio.

Smontaggio:
1. Svitare il perno di sollevamento
filettato di circa un quarto di giro
in senso antiorario.
2. Premere e tenere premuto il pulsante.
3. Estrarre il perno di sollevamento filettato.
4. Rilasciare il pulsante.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche