IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio al nichel-cromo resistente alla ruggine e agli acidi 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono un ausilio irrinunciabile per le officine di riparazioni e per chiunque lavori i metalli.
Filettature rovinate, bloccate o troppo larghe possono essere riportate al diametro nominale in pochi minuti.
Tecnicamente perfetti e a tenuta illimitata, resistenti contro gli effetti corrosivi e le sollecitazioni termiche. Essi permettono anche il recupero di prodotti costosi.
Grazie all'elevata qualità superficiale, garantiscono un ottimo limite di elasticità e una maggiore forza di precompressione delle viti ad alta resistenza.
Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono inoltre adatti alle filettature di avanzamento in tutte le parti di metallo leggero e ghisa. Le istruzioni per l'inserimento e la filettatura sono allegate alla confezione assortita. Altre dimensioni, anche degli utensili di montaggio, su richiesta.

Confezione assortita
Comprende inserti filettati da M5 a M12, ognuno in tre diverse lunghezze di filettatura, trapano a punta elicoidale (solo per inserti M5 - M10), maschio per filettare a mano speciale, mandrino da inserire ed estrattore linguetta.

Set riparazioni
Comprende inserti filettati di una dimensione, in tre diverse lunghezze di filettatura, trapano a punta elicoidale, maschio per filettare a mano speciale, mandrino da inserire ed estrattore linguetta..
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche