Rondella Distanziale
rettificato
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Dimensione in altezza rettificata
- Maggiore resistenza
Unità di vendita
11,78 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella Distanziale
Ausführung 1
rettificato
Tipo di prodotto
rondella
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
D1=Diametro interno
9,0
D2=Diametro esterno
24
G=filettatura / per filettatur
M08
H=Altezza
3
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio rettificate.
Superfici di appoggio rettificate.
Nota
Con lo spessore è possibile modificare l'intervallo di serraggio dei ganci di serraggio e loro controparti. Se tra il corpo base e il recettore dei ganci di serraggio o un cilindro per regolare l'altezza viene posto uno spessore, si evita di danneggiare la superficie di appoggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.