IT
Choose your Language
Denominazione
Dado Quadro
Norma DIN
557
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M06
SW=Apertura chiave
10
Battery relevance?
N
CE relevance?
N
CP65 substance 1 CAS-No.
NO CAS-NO.
CP65 substance 2 CAS-No.
NO CAS-NO.
CP65 substance cancer
SOOTS, TARS, AND MINERAL OILS
CP65 substance cancer&reprod.
LEAD AND LEAD COMPOUNDS
CP65 warning required?
Y
Conflict Minerals status
NO 3TG CONTENT
Dual-Use No.
NOT LISTED
Extended Minerals status
NOT CONTAINED
H
5
MC3687
N
Magnet relevance?
N
PFAS free?
Y
REACH SVHC 1 CAS-No.
7439-92-1
REACH SVHC 1 name > threshold
LEAD
REACH SVHC-free?
N
REACH version
27.06.2024 - 241 SUBSTANCES
RoHS conformity
YES, WITH EXEMPTION
RoHS exemption/s
III/6A
RoHS version
2011/65/EU INCL.2015/863/EU
Safatey Data Sheet relevance?
N
TSCA conformity
Y
TSCA version
10/2021

Descrizione

Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio di durezza 11H, finitura grezza (nera) o zincata.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota
Dado quadro secondo DIN 557 in classe C.

I dadi quadri sono ampiamente utilizzati come dadi da inserire in parti stampate a iniezione, oppure vengono inseriti in profili di alloggiamento (profili estrusi in alluminio) per essere utilizzati come dadi a T per avvitare altri componenti. I dadi quadri costituiscono anche la base per i dadi a gabbia, offrendo una maggiore resistenza alla rotazione rispetto ai dadi esagonali tradizionali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche