Dado Di Estensione
3d alto
acciaio da bonifica
brunito
- Prolunga delle aste filettate
Unità di vendita
1,30 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado Di Estensione
Ausführung 1
3d alto
Tipo di prodotto
dado
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
M06
G=filettatura / per filettatur
M06
H=Altezza
18
M=3 x D
18
SW=Apertura chiave
10
Classe di resistenza
10
Classe di resistenza
10
E
11,5
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10, brunito.
Nota
Per motivi di funzionalità e sicurezza, le viti devono essere avvitate su entrambi i lati per max. metà altezza del dado. Lunghezza minima di avvitamento 1x diametro.
Su richiesta
Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.