Dado A Martello
per cava a t
acciaio
zincato
- Elemento di fissaggio universale
- Possibilità di installazione a posteriori in sistemi esistenti
- Collegamento sicuro, elettricamente conduttivo
- Semplice montaggio, possono essere inseriti dall'alto
Unità di vendita
0,77 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado A Martello
Versione 1
per cava a t
Tipo di prodotto
dado
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D=Filettatura
M04
G=filettatura / per filettatur
M04
H=Altezza
8,8
B
9,7
H1
5,8
H2
3
L1
19
Larghezza cava
10
N
9,7
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Sistema di fissaggio
filettatura
Tipo
B
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Elemento di fissaggio universale. Il dado con testa a martello viene inserito nella cava del profilato e può pertanto essere installato anche a posteriori in sistemi preesistenti. La zigrinatura interrompe lo strato anodizzato e garantisce un collegamento a conduzione elettrica sicuro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.