Materiale
Acciaio.
Versione
Forma A:
ghiera acciaio non trattato.
Perno filettato acciaio classe di resistenza 15H, non trattato.
Forma E:
ghiera acciaio non trattato o zincato, passivato blu.
Perno filettato acciaio classe di resistenza 45H, non trattato (nero) o zincato, passivato blu.
Perno filettato acciaio inox A2-70, non trattato.
ghiera acciaio non trattato.
Perno filettato acciaio classe di resistenza 15H, non trattato.
Forma E:
ghiera acciaio non trattato o zincato, passivato blu.
Perno filettato acciaio classe di resistenza 45H, non trattato (nero) o zincato, passivato blu.
Perno filettato acciaio inox A2-70, non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Ghiere DIN 705, acciaio, forma A, intaglio
da
0,47 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Ghiere DIN 705, acciaio, forma E, esagono incassato
da
0,61 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Forma A:
ghiera acciaio non trattato.
Perno filettato acciaio classe di resistenza 15H, non trattato.
Forma E:
ghiera acciaio non trattato o zincato, passivato blu.
Perno filettato acciaio classe di resistenza 45H, non trattato (nero) o zincato, passivato blu.
Perno filettato acciaio inox A2-70, non trattato.
ghiera acciaio non trattato.
Perno filettato acciaio classe di resistenza 15H, non trattato.
Forma E:
ghiera acciaio non trattato o zincato, passivato blu.
Perno filettato acciaio classe di resistenza 45H, non trattato (nero) o zincato, passivato blu.
Perno filettato acciaio inox A2-70, non trattato.
Nota
Forma A: con perno filettato DIN 553 (con intaglio)
Forma E: con perno filettato DIN EN ISO 4027 (esagono incassato)
Le tolleranze indicate si applicano secondo la norma DIN 705 per ghiere grezze. Le tolleranze ghiere zincati non possono essere garantite. Tuttavia, ciò non influisce sul funzionamento.
Forma E: con perno filettato DIN EN ISO 4027 (esagono incassato)
Le tolleranze indicate si applicano secondo la norma DIN 705 per ghiere grezze. Le tolleranze ghiere zincati non possono essere garantite. Tuttavia, ciò non influisce sul funzionamento.
Nota disegno
1) secondo perno filettato da D1 ≥ 75