IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Maniglia a staffa in acciaio inox 1.4404.

Materiale di fissaggio 1.4404.

Versione
lucidato.
Montaggio
Dal retro.
Fornitura
Maniglie a staffa in acciaio inox (06924).
Viti a testa esagonale DIN 933 (07171).
Rondelle DIN EN ISO 7089 (07300).
Su richiesta
Lunghezze speciali.
Accessory
Vite a testa esagonale con gambo (07170).
Vite a testa esagonale DIN 933 (07171).
Vite a testa esagonale con flangia (07172).
Vite con testa semicircolare appiattita (07174).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche