IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
Queste maniglie a staffa sono particolarmente resistenti e possono essere utilizzate anche quando sono richieste robustezza e resistenza alla corrosione.
Materiale
Acciaio inox 1.4308 o 1.4404.
Versione
lucidata o sabbiata.
Utilizzo
Costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale
Montaggio
Dal lato anteriore.
Accessory
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762-M5.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche