IT
Choose your Language
1 Risultati

Descrizione

Materiale
Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Linguetta in acciaio.
Versione
Alloggiamento, azionamento cromato.
Linguetta zincata.
Nota
Classe di protezione IP65. Ottenuta grazie a un O-ring supplementare sotto l'azionamento e a una guarnizione piatta montata sull'alloggiamento. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.
Nota disegno
Azionamento:
a) tubo quadro 8 mm
b) intaglio
c) doppia aletta 3 mm
d) chiave triangolare 7 mm
Accessory
Chiave a tubo 05586.
linguetta per serratura girevole acciaio 05569.

Altri clienti hanno acquistato anche