Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Versione
Alloggiamento nichelato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Versione
Alloggiamento nichelato.
Nota
Viti di fissaggio M3 in acciaio inox incluse.
Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 9 mm.
Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 9 mm.
Accessory
Chiusura 1/4 di giro 05592-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.