- Elemento di chiusura per la giunzione di due piastre separate
- Segnale di scatto alla chiusura
- Possibilità di montaggio forma A: per spessore della piastra di 6 o 12 mm
- Viti di fissaggio incluse
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio o acciaio inox.
Spina in acciaio inox.
Manopola in acciaio inox.
Perno in acciaio o acciaio inox.
Spina in acciaio inox.
Manopola in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Perno nichelato o non trattato.
Spina non trattata.
Manopola in acciaio inox, non trattato.
Perno nichelato o non trattato.
Spina non trattata.
Manopola in acciaio inox, non trattato.
Nota
Viti di fissaggio M2 o M3 fornite in dotazione.
Possibilità di montaggio 1
per spessore della piastra da 6 o 12 mm.
Possibilità di montaggio 2
per spessore della piastra da 12 a 20 mm.
Possibilità di montaggio 1
per spessore della piastra da 6 o 12 mm.
Possibilità di montaggio 2
per spessore della piastra da 12 a 20 mm.
Accessory
Piastre di bloccaggio 05592
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.