Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata. Perno di bloccaggio rettificato, non temprato
Mostra di più
Mostra di meno
Perno d'arresto in acciaio inox con battuta, forma A
da
18,19 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Perno d'arresto in acciaio inox con battuta, forma B
da
18,60 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata. Perno di bloccaggio rettificato, non temprato
Nota
Le spine di posizione a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere temporaneamente. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione.
Un arresto a 180° impedisce che la tacca a scatto salti e quindi impedisce che il perno di bloccaggio sporga nuovamente.
Il senso di rotazione della barra viene definito selezionando il lato di battuta.
Un arresto a 180° impedisce che la tacca a scatto salti e quindi impedisce che il perno di bloccaggio sporga nuovamente.
Il senso di rotazione della barra viene definito selezionando il lato di battuta.
Nota disegno
Forma A: impugnatura non verniciata, senza dado
Forma B: impugnatura non verniciata, con dado
1) Battuta a sinistra
2) Battuta a destra
Forma B: impugnatura non verniciata, con dado
1) Battuta a sinistra
2) Battuta a destra