- Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio
- Manicotto liscio, possibilità di collegamento tramite manicotto di adattamento
Descrizione
Descrizione del prodotto
I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.
Materiale
Barra di bloccaggio 1.0503.
Manicotto 1.0403.
Perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Molla di compressione 1.4310.
Manicotto 1.0403.
Perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Molla di compressione 1.4310.
Versione
Manicotto e barra di bloccaggio bruniti.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Nota
Se il perno d'arresto con leva viene saldato il manicotto deve essere fissato in modo da non subire danni a livello termico a causa di elevate temperature.
Vantaggi
La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
Manicotto liscio, possibilità di collegamento tramite manicotto di adattamento.
Manicotto liscio, possibilità di collegamento tramite manicotto di adattamento.
Su richiesta
Modelli speciali.
Accessory
Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.