Bullone Di Fissaggio
acciaio inox
- Montaggio semplice
- Due dimensioni.
Unità di vendita
4,72 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bullone Di Fissaggio
Materiale corpo base
acciaio inox
D=Diametro
8
H=Altezza
8,7
L=Lunghezza
5,8
SW=Apertura chiave
7
D1
9
H1
0,5
M
M05X0,8
Descrizione
Materiale
Acciaio inox.
Versione
temprato.
Nota
Il colore può variare dall'immagine a causa dell'indurimento.
Modalità di utilizzo
Ruotare e stringere il bullone di fissaggio nella filettatura. Vedere schema di montaggio.
Nota disegno
1) Piastra
Accessory
Alloggiamento di posizionamento tondo 03161-15.
Alloggiamento di posizionamento flangia 03161-16.
Alloggiamento di posizionamento flangia 03161-16.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.