- Aderisce a tutte le superfici magnetiche
- Elevata forza di adesione
- Precisione di ripetibilità massima
- Montaggio e smontaggio del finecorsa senza utensili
Descrizione
Materiale
Corpo base in alluminio ad alta resistenza.
Perno e barra d'arresto in acciaio.
Perno e barra d'arresto in acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato colore blu e nero.
Perno e barra d'arresto bruniti.
Perno e barra d'arresto bruniti.
Nota
Il finecorsa con magnete incorporato serve, tra l'altro, come strumento versatile per il posizionamento su macchine di lavorazione o durante i lavori di assemblaggio. Aderisce a tutte le superfici magnetiche come le morse, gli strumenti di misura, macchine per la foratura e la fresatura. Dopo il serraggio dei pezzi, il finecorsa può anche essere facilmente rimosso, lasciando così scoperte tutte le superfici di lavorazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.