Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le bussole portamaschi sono indicate per alloggiare in modo semplice e rapido imbastitori a sfere con bloccaggio testa.
Vantaggi
Le bussole portamaschi sono utilizzabili sui due lati.
La possibilità di centraggio aggiuntiva delle bussole portamaschi è data dal colletto di centratura (D3).
La possibilità di centraggio aggiuntiva delle bussole portamaschi è data dal colletto di centratura (D3).
Nota disegno
1) senza centraggio
2) con centraggio
2) con centraggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.