IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Acciaio inox.
Versione
temprato.
Nota
Possibilità di montaggio 1 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra 6 mm e con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra 9 mm.
Possibilità di montaggio 2 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra da > 6 a 20 mm e con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra da > 9 a 20 mm.

Il colore può differire dall'immagine a causa dell'indurimento.
Modalità di utilizzo
Ruotare e stringere il bullone di fissaggio nella filettatura. Vedere schema di montaggio.
Nota disegno
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra

Altri clienti hanno acquistato anche