IT
Choose your Language

12000

Altri clienti hanno acquistato anche

norelem monta - 12000

   

La categoria di prodotti 12000 di norelem contiene una sola sottocategoria:

  • Cilindri pneumatici

          

Cilindri pneumatici

Un Cilindri pneumatici è un elemento importante della tecnologia di automazione pneumatica. È stato sviluppato come azionamento pneumatico, da utilizzare in macchine e impianti, ed è costituito da un cilindro.

Questo viene riempito di aria compressa per creare un movimento lineare.

Il cilindro è collegato a un pistone che si muove nella direzione del cilindro quando viene fornita aria compressa. Il pistone può essere collegato a diversi tipi di utensili o macchine per controllarne il movimento. I cilindri pneumatici sono comunemente utilizzati nell'industria automobilistica e aerospaziale e nella robotica.

Il cilindro pneumatico è utilizzato in molte applicazioni industriali per movimentare parti. È disponibile in diverse dimensioni e configurazioni per soddisfare i requisiti specifici dell'applicazione.

La nostra gamma comprende le seguenti versioni di cilindro pneumatico:

  

Esistono due tipi di cilindri pneumatici: cilindri pneumatici a effetto semplice e a doppio effetto.

I cilindri pneumatici a effetto semplice sono i cilindri maggiormente utilizzati. Qui il pistone si muove solo in una direzione e produce quindi un movimento lineare. Sono economici, facili da installare e da mantenere.

Nel cilindro pneumatico a doppio effetto, il pistone è collegato a entrambe le estremità del tubo e può quindi essere spostato in entrambe le direzioni.

Il cilindro pneumatico a doppio effetto offre una maggiore potenza e consente di sollevare e abbassare carichi più grandi. Tuttavia, ciò significa che richiedono più aria compressa rispetto ai cilindri a semplice effetto. Pertanto, i cilindri pneumatici a doppio effetto sono più cari sia per l'acquisto che per la manutenzione.