Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Mostra di più
Mostra di meno
Supporto di aggancio 40 in acciaio per guide a rulli in acciaio, Forma A
da
6,81 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporto di aggancio 40 in acciaio per guide a rulli in acciaio, Forma B
da
6,61 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I supporti di aggancio sono utilizzati per fissare le rulliere in acciaio a un profilo in alluminio di 40 mm.
Inserire la rulliera nel supporto di aggancio e fissarla al profilo di alluminio. Se necessario, il supporto di aggancio può anche essere avvitato.
Forma A: senza battuta.
Forma B: con battuta. Il presente supporto di aggancio funge da fermo per merci e portapezzi alla fine di una linea di trasporto.
Inserire la rulliera nel supporto di aggancio e fissarla al profilo di alluminio. Se necessario, il supporto di aggancio può anche essere avvitato.
Forma A: senza battuta.
Forma B: con battuta. Il presente supporto di aggancio funge da fermo per merci e portapezzi alla fine di una linea di trasporto.
Fornitura
1 supporto di aggancio.