Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Mostra di più
Mostra di meno
Supporto di aggancio Ø 30 in acciaio per guide a rulli in acciaio, forma A
da
6,18 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporto di aggancio Ø 30 in acciaio per guide a rulli in acciaio, forma B
da
6,41 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I supporti di aggancio servono per fissare le rulliere in acciaio in un tubo rotondo o profilato di Ø30.
Inserire la rulliera nel supporto di aggancio e fissarla al tubo rotondo o profilato di Ø30. Se necessario, il supporto di aggancio può anche essere avvitato.
Forma A: senza battuta.
Forma B: con battuta. Il presente supporto di aggancio funge da fermo per merci e portapezzi alla fine di una linea di trasporto.
Inserire la rulliera nel supporto di aggancio e fissarla al tubo rotondo o profilato di Ø30. Se necessario, il supporto di aggancio può anche essere avvitato.
Forma A: senza battuta.
Forma B: con battuta. Il presente supporto di aggancio funge da fermo per merci e portapezzi alla fine di una linea di trasporto.
Fornitura
1 supporto di aggancio.
6 viti autofilettanti DIN 7504 Forma N - 3,9 x 16.
6 viti autofilettanti DIN 7504 Forma N - 3,9 x 16.