Materiale
Alluminio pressofuso.
Elementi di montaggio in acciaio.
Elementi di montaggio in acciaio.
Versione
naturale.
Elementi di montaggio zincati.
Elementi di montaggio zincati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alluminio pressofuso.
Elementi di montaggio in acciaio.
Elementi di montaggio in acciaio.
Versione
naturale.
Elementi di montaggio zincati.
Elementi di montaggio zincati.
Nota
Adatto per tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.
Per la creazione di un rinforzo per due tubi profilati. Ideale per le costruzioni a traliccio e per le diagonali di irrigidimento. Grazie alle due metà del connettore, il rinforzo angolare può essere adattato anche a costruzioni esistenti per irrigidirle.
Per la creazione di un rinforzo per due tubi profilati. Ideale per le costruzioni a traliccio e per le diagonali di irrigidimento. Grazie alle due metà del connettore, il rinforzo angolare può essere adattato anche a costruzioni esistenti per irrigidirle.
Fornitura
2 metà di montanti angolari a 90°.
2 viti DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 14, zincate.
2 dadi autobloccanti ISO 10511 - M6, zincati.
L'articolo viene fornito già montato.
2 viti DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 14, zincate.
2 dadi autobloccanti ISO 10511 - M6, zincati.
L'articolo viene fornito già montato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.