Materiale
Alluminio pressofuso.
Kit di montaggio in acciaio.
Kit di montaggio in acciaio.
Versione
naturale.
Elementi di montaggio zincati.
Elementi di montaggio zincati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alluminio pressofuso.
Kit di montaggio in acciaio.
Kit di montaggio in acciaio.
Versione
naturale.
Elementi di montaggio zincati.
Elementi di montaggio zincati.
Nota
Adatto per tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.
Per il fissaggio stabile di elementi piani o di qualsiasi componente su tubi profilati.
I componenti possono essere avvitati al Multiblock su cinque lati. Le due metà del Multiblock composto da due parti con altezze diverse consentono di montare gli accessori a diversi livelli. Pertanto, gli attacchi possono essere montati tangenzialmente al profilo del tubo rotondo o a una distanza di 5 mm.
Per il fissaggio stabile di elementi piani o di qualsiasi componente su tubi profilati.
I componenti possono essere avvitati al Multiblock su cinque lati. Le due metà del Multiblock composto da due parti con altezze diverse consentono di montare gli accessori a diversi livelli. Pertanto, gli attacchi possono essere montati tangenzialmente al profilo del tubo rotondo o a una distanza di 5 mm.
Fornitura
1 Multiblock composto da 2 parti.
2 viti DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, zincate.
1 dado quadro DIN 557 - M6, zincato.
2 dadi autobloccanti ISO 10511 - M6, zincati.
L'articolo viene fornito già montato.
2 viti DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, zincate.
1 dado quadro DIN 557 - M6, zincato.
2 dadi autobloccanti ISO 10511 - M6, zincati.
L'articolo viene fornito già montato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.