Materiale
Plastica PVC-U.
Versione
Grigio simile a RAL 7042.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Plastica PVC-U.
Versione
Grigio simile a RAL 7042.
Nota
Adatto per tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.
Guida di scorrimento resistente all'usura con attrito di strisciamento ridotto per facilitare il trasporto delle merci. Le guide di scorrimento possono inoltre essere utilizzate come protezione di appoggio, protezione antiurto e come binari di guida.
La guida di scorrimento si aggancia ai tubi profilati Ø30 senza bisogno di attrezzi.
Guida di scorrimento resistente all'usura con attrito di strisciamento ridotto per facilitare il trasporto delle merci. Le guide di scorrimento possono inoltre essere utilizzate come protezione di appoggio, protezione antiurto e come binari di guida.
La guida di scorrimento si aggancia ai tubi profilati Ø30 senza bisogno di attrezzi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.