Materiale
Fissaggio di elementi piani e distanziatore in plastica PA.
Kit di montaggio in acciaio.
Kit di montaggio in acciaio.
Versione
Grigio simile a RAL 7042.
Kit di montaggio zincato.
Kit di montaggio zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Fissaggio di elementi piani e distanziatore in plastica PA.
Kit di montaggio in acciaio.
Kit di montaggio in acciaio.
Versione
Grigio simile a RAL 7042.
Kit di montaggio zincato.
Kit di montaggio zincato.
Nota
Per il fissaggio universale di elementi piani o di qualsiasi componente su tubi tondi e tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.
A seconda dell'uso previsto, il fissaggio dell'elemento piano viene utilizzato da solo o insieme al distanziatore in dotazione.
Ideale per il fissaggio di elementi piani come rivestimenti, schermature o paraspruzzi soggetti a carich leggeri.
A seconda dell'uso previsto, il fissaggio dell'elemento piano viene utilizzato da solo o insieme al distanziatore in dotazione.
Ideale per il fissaggio di elementi piani come rivestimenti, schermature o paraspruzzi soggetti a carich leggeri.
Fornitura
1 fissaggio di elementi piani.
1 distanziatore.
1 Dado quadro DIN 557 - M5, zincato.
1 Vite autofilettante SF4 x 12, zincata.
1 distanziatore.
1 Dado quadro DIN 557 - M5, zincato.
1 Vite autofilettante SF4 x 12, zincata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.