Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Mostra di più
Mostra di meno
Supporto di aggancio variabile Ø 30 in acciaio per rulliere in acciaio, Forma I
da
6,45 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporto di aggancio variabile Ø 30 in acciaio per rulliere in acciaio, Forma U
da
6,70 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I supporti di aggancio servono per fissare le rulliere in acciaio in un tubo rotondo o profilato di Ø30. Per rulliere con pendenze variabili.
Inserire la rulliera nel supporto di aggancio e fissarla al tubo rotondo o profilato di Ø30. Se necessario, il supporto di aggancio può anche essere avvitato.
Forma I: con un solo gancio.
Forma U: con due ganci.
La forma I si innesta nella forma U. In questo modo la rulliera rimane allineata.
Inserire la rulliera nel supporto di aggancio e fissarla al tubo rotondo o profilato di Ø30. Se necessario, il supporto di aggancio può anche essere avvitato.
Forma I: con un solo gancio.
Forma U: con due ganci.
La forma I si innesta nella forma U. In questo modo la rulliera rimane allineata.
Fornitura
1 supporto di aggancio.
5 o 6 viti autofilettanti DIN 7504 Forma N - 3,9 x 16.
5 o 6 viti autofilettanti DIN 7504 Forma N - 3,9 x 16.