IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Supporto per etichette in plastica PET.
Clip in acciaio.
Versione
Supporto per etichette trasparente.
Clip sincato.
Nota
Adatto per tubi rotondi e tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.

I portaetichette sono di plastica trasparente. Hanno un'apertura nella parte superiore in cui si possono inserire schede o strisce di carta etichettate. Adatto per etichette con altezza di 42 mm e larghezza di 100 mm.

I portaetichette si agganciano semplicemente tramite la clip e sono appesi sotto il profilo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche