IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Profilo del binario a rulli: acciaio.
Rullo: plastica PP.
Asse: acciaio.
Versione
Profilo del binario a rulli: zincato.
Rullo: grigio simile a RAL 7042, versione ESD nera.
Asse: zincato.
Nota
Guide a rulli robuste e scorrevoli. Il sistema è completamente montato. Nel profilo del binario a rulli sono presenti rulli in plastica montati su assi di acciaio. La distanza ravvicinata tra gli assi consente un funzionamento fluido e senza problemi. Se necessario, il profilo della guida a rulli in lamiera d'acciaio può essere semplicemente tagliato alla lunghezza desiderata.

Come accessori sono disponibili supporti fissi e variabili. Questi supporti consentono il collegamento diretto a tubi tondi o profilati con Ø30 e a profili in alluminio con misura di interasse di 40 mm.

Forma A: senza sponda.
Forma B: con sponda.

Altri clienti hanno acquistato anche