IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Piastra di collegamento ed elementi di montaggio zincati.
Nota
Adatto per tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.

Per il collegamento ad angolo retto di un tubo profilato con un profilo in alluminio di tipo I cava 8.

Fissaggio con vite M6 in tubo profilato Ø30 con inserto filettato M6.
Fornitura
Kit per cava 6:
1 Piastra di collegamento a T D30.
2 Tasselli - cava 6 - M6.
2 Viti DIN 7991 - M6 x 12.
1 Vite DIN 7991 - M6 x 20.

Kit per cava 8:
1 Piastra di collegamento a T D30.
1 Tassello doppio - cava 8 - 2x M6.
2 Viti DIN 7991 - M6 x 14.
1 Vite DIN 7991 - M6 x 20.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche