Materiale
Fascetta in acciaio
Distanziatore in plastica PA, rinforzato con fibra di vetro.
Viti in acciaio.
Distanziatore in plastica PA, rinforzato con fibra di vetro.
Viti in acciaio.
Versione
Fascetta zincata.
Distanziatore grigio simile a RAL 7042.
Viti zincate.
Distanziatore grigio simile a RAL 7042.
Viti zincate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Fascetta in acciaio
Distanziatore in plastica PA, rinforzato con fibra di vetro.
Viti in acciaio.
Distanziatore in plastica PA, rinforzato con fibra di vetro.
Viti in acciaio.
Versione
Fascetta zincata.
Distanziatore grigio simile a RAL 7042.
Viti zincate.
Distanziatore grigio simile a RAL 7042.
Viti zincate.
Nota
Per il fissaggio di pannelli a tubi rotondi e a tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.
Elemento di fissaggio robusto per il fissaggio di pannelli in truciolato o pannelli multistrato. La fascetta in acciaio per impieghi gravosi è avvitata al tubo profilato e garantisce così una tenuta sicura. Il piano del tavolo viene fissato con la vite per legno in dotazione.
Il distanziatore assicura una distanza esatta, in modo che il piano del tavolo sia a filo con i connettori della struttura tubolare. In questo modo tutto si trova sullo stesso livello.
Consiglio: la guida di scorrimento Ø30 può essere utilizzata per coprire lo spazio tra il piano del tavolo e il tubo profilato.
Elemento di fissaggio robusto per il fissaggio di pannelli in truciolato o pannelli multistrato. La fascetta in acciaio per impieghi gravosi è avvitata al tubo profilato e garantisce così una tenuta sicura. Il piano del tavolo viene fissato con la vite per legno in dotazione.
Il distanziatore assicura una distanza esatta, in modo che il piano del tavolo sia a filo con i connettori della struttura tubolare. In questo modo tutto si trova sullo stesso livello.
Consiglio: la guida di scorrimento Ø30 può essere utilizzata per coprire lo spazio tra il piano del tavolo e il tubo profilato.
Fornitura
1 fascetta.
1 distanziatore.
1 vite per legno 6 x 25, zincata.
2 viti autofilettanti DIN 7504 forma N - 3,9 x 16, zincate.
1 distanziatore.
1 vite per legno 6 x 25, zincata.
2 viti autofilettanti DIN 7504 forma N - 3,9 x 16, zincate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.