IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alluminio pressofuso.
Elementi di montaggio in acciaio.
Versione
naturale.
Elementi di montaggio zincati.
Nota
Adatto per tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.

Per il collegamento a croce con un angolo di 90°. Il connettore a croce preassemblato può essere posizionato e serrato direttamente sui tubi del profilo Ø30. Grazie alle due metà del connettore, il connettore a croce può essere adattato anche a costruzioni esistenti per rinforzarle o ampliarle.
Fornitura
2 metà di connettore a croce.
1 vite DIN EN ISO 4762 (DIN 912) M6 x 28, zincata.
1 dado autobloccante ISO 10511 - M6, zincato.

L'articolo viene fornito già montato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche