- Per la connessione di due profili della stessa serie
- Rotazione e scorrimento liberi lungo le scanalatura allentando la vite
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
Descrizione
Materiale
Angolare di fissaggio in zinco pressofuso.
Leva a camma in getto di alluminio.
Corpo base in acciaio.
Leva a camma in getto di alluminio.
Corpo base in acciaio.
Versione
Angolare di fissaggio, verniciato colore alluminio.
Leva a camma verniciata a polvere colore nero.
Parte metallica brunita.
Tassello zincato.
Leva a camma verniciata a polvere colore nero.
Parte metallica brunita.
Tassello zincato.
Nota
Gli angolari di fissaggio sono adatti per il collegamento di due profili della stessa serie le cui superfici laterali si toccano e che si incrociano in un qualsiasi angolo.
Allentando le viti si liberano entrambi i morsetti in modo tale da consentire la libera rotazione e lo spostamento lungo le cave.
Gli angolari di fissaggio sono spesso usati a coppie o in combinazione con un angolare articolato.
Allentando le viti si liberano entrambi i morsetti in modo tale da consentire la libera rotazione e lo spostamento lungo le cave.
Gli angolari di fissaggio sono spesso usati a coppie o in combinazione con un angolare articolato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.