- Alloggiamento in alluminio di ottima qualità
- Prese con disposizione a 45°, adatte anche per spine angolari di grandi dimensioni
- Versione ESD disponibile
- Disponibile con prese di ricarica USB
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Tappi terminali: plastica PA, rinforzata con fibra di carbonio.
Inserti per prese: plastica PA.
Prese USB: plastica ABS.
Interruttore: plastica ABS/PA.
Tappi terminali: plastica PA, rinforzata con fibra di carbonio.
Inserti per prese: plastica PA.
Prese USB: plastica ABS.
Interruttore: plastica ABS/PA.
Versione
Alloggiamento: anodizzato naturale (versione ESD anodizzata nera).
Tappi terminali: neri.
Inserti della presa: neri.
Prese USB: nere.
Interruttore: blu, illuminato (versione ESD arancione, illuminato).
Tappi terminali: neri.
Inserti della presa: neri.
Prese USB: nere.
Interruttore: blu, illuminato (versione ESD arancione, illuminato).
Nota
Robuste prese di qualità per l'alimentazione delle postazioni di lavoro. Le prese sono incassate in un profilo di alluminio con una scanalatura di tipo I 8 sul retro. Utilizzando gli accessori (disponibili separatamente) si possono fissare dalla scanalatura a profili e pannelli.
Le ciabatte multiple sono dotate di un ingresso e di un'uscita di alimentazione. Essendo integrati nei coperchi terminali sul lato anteriore, a seconda della versione, possono essere commutati tramite un interruttore on/off illuminato. Il collegamento alla rete elettrica avviene tramite il cavo di alimentazione disponibile separatamente. Con un giunto di collegamento o un cavo di collegamento è possibile collegare più prese di corrente direttamente o a distanza tra loro (collegamento di max. 6 prese multiple, lunghezza del cavo max. 8 m per il cavo di alimentazione e il cavo di collegamento. Potenza allacciata max. 3500 watt). Si possono collegare al punto di alimentazione altre ciabatte multiple o luci LED.
La presa multipla è disponibile anche con un modulo con due prese USB. Tablet, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili possono essere utilizzati e caricati tramite le prese di ricarica USB con SMART-IC.
Le ciabatte multiple sono dotate di un ingresso e di un'uscita di alimentazione. Essendo integrati nei coperchi terminali sul lato anteriore, a seconda della versione, possono essere commutati tramite un interruttore on/off illuminato. Il collegamento alla rete elettrica avviene tramite il cavo di alimentazione disponibile separatamente. Con un giunto di collegamento o un cavo di collegamento è possibile collegare più prese di corrente direttamente o a distanza tra loro (collegamento di max. 6 prese multiple, lunghezza del cavo max. 8 m per il cavo di alimentazione e il cavo di collegamento. Potenza allacciata max. 3500 watt). Si possono collegare al punto di alimentazione altre ciabatte multiple o luci LED.
La presa multipla è disponibile anche con un modulo con due prese USB. Tablet, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili possono essere utilizzati e caricati tramite le prese di ricarica USB con SMART-IC.
Range di temperatura
Da 0°C a +40°C.
Nota disegno
1) Lato ingresso
Accessory
80161 Cavo di alimentazione.
80161-05 Cavo di collegamento.
80161-10 Raccordi.
80161-49 Tappi di copertura.
07075-01 Tassello di collegamento diretto.
07075-02 Tassello di collegamento per profili.
10242-01 Angolare in acciaio.
10905 Piastre di collegamento.
80161-05 Cavo di collegamento.
80161-10 Raccordi.
80161-49 Tappi di copertura.
07075-01 Tassello di collegamento diretto.
07075-02 Tassello di collegamento per profili.
10242-01 Angolare in acciaio.
10905 Piastre di collegamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.