Materiale
Alloggiamento in termoplastica PA6.
Guarnizione della spina, elastomero NBR.
Guarnizione della spina, elastomero NBR.
Versione
Resina termoplastica, nera.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in termoplastica PA6.
Guarnizione della spina, elastomero NBR.
Guarnizione della spina, elastomero NBR.
Versione
Resina termoplastica, nera.
Nota
Smart Products.
Gateway 85875.
Gateway 85875.
Dati tecnici
Vedere nota tecnica.
Utilizzo
La combinazione di modulo Bluetooth e Smart Products fornisce una visualizzazione intuitiva e rapida dello stato del sensore.
Lo stato del sensore può essere trasmesso in modalità wireless tramite Bluetooth.
Lo stato del sensore può essere trasmesso in modalità wireless tramite Bluetooth.
Range di temperatura
Da 0 °C a +65 °C.
Vantaggi
Controllo del processo dipendente dallo stato del sensore.
Uso universale con Smart Products.
Installazione semplice.
Uso universale con Smart Products.
Installazione semplice.
Nota disegno
1) USB tipo C
2) guarnizione
3) indicatore LED
4) tasto
2) guarnizione
3) indicatore LED
4) tasto
Accessory
Sensore di forza per morsa rapida 05899.
Staffa di bloccaggio con sensore di forza 04060.
Perno d'appoggio con sensore di contatto 02015.
Gateway 85875.
Staffa di bloccaggio con sensore di forza 04060.
Perno d'appoggio con sensore di contatto 02015.
Gateway 85875.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.