Materiale
Alloggiamento in policarbonato.
Versione
Parte superiore dell'alloggiamento grigio chiaro.
Parte inferiore dell'alloggiamento grigio antracite.
Parte inferiore dell'alloggiamento grigio antracite.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Il gateway rappresenta l'interfaccia tra la spina di posizione con sensore di stato o il modulo Bluetooth per prodotti smart e un controllo della macchina. Riceve il segnale radio delle spine di posizione o dei moduli Bluetooth e fornisce agli ingressi di scambio relé un segnale di uscita binario leggibile dal controllo della macchina.
In tal modo è possibile la trasmissione dello stato di attivazione di un massimo di 6 spine di posizione o moduli Bluetooth. Per l'ulteriore visualizzazione è possibile connettere una periferica mobile con il Gateway.
Il campo di comando integrato con tasti e LED consente, oltre alla connessione e al distacco delle spine di posizione o dei moduli Bluetooth, anche il monitoraggio della connessione radio, degli stati di attivazione e della carica della batteria.
In tal modo è possibile la trasmissione dello stato di attivazione di un massimo di 6 spine di posizione o moduli Bluetooth. Per l'ulteriore visualizzazione è possibile connettere una periferica mobile con il Gateway.
Il campo di comando integrato con tasti e LED consente, oltre alla connessione e al distacco delle spine di posizione o dei moduli Bluetooth, anche il monitoraggio della connessione radio, degli stati di attivazione e della carica della batteria.
Materiale
Alloggiamento in policarbonato.
Versione
Parte superiore dell'alloggiamento grigio chiaro.
Parte inferiore dell'alloggiamento grigio antracite.
Parte inferiore dell'alloggiamento grigio antracite.
Nota
Il Gateway riceve il segnale radio della spina di posizione con sensore di stato e lo commuta in un segnale di uscita normalizzato.
Grazie al collegamento a un un sistema di controllo della macchina è possibile elaborare contemporaneamente lo stato di attivazione di un massimo di 6 spine di posizione. Il numero di spine di posizione può essere esteso a piacere utilizzando gateway aggiuntivi.
Grazie al collegamento a un un sistema di controllo della macchina è possibile elaborare contemporaneamente lo stato di attivazione di un massimo di 6 spine di posizione. Il numero di spine di posizione può essere esteso a piacere utilizzando gateway aggiuntivi.
Dati tecnici
Vedere nota tecnica.
Utilizzo
Il gateway serve per il collegamento della spina di posizione con sensore di stato in macchine e impianti. Grazie al collegamento tra il gateway e il controllore della macchina, lo stato di attivazione delle spina di posizione può essere visualizzato, controllato e utilizzato per il controllo del processo.
Vantaggi
Controllo del processo a seconda dell'azionamento.
Segnale di uscita universale.
Installazione semplice.
Segnale di uscita universale.
Installazione semplice.
Su richiesta
Altri segnali di uscita, interfacce
Accessory
Spina di posizione con sensore di stato 03090-01
Staffa di bloccaggio con sensore di forza 04060
Sensore di forza per morsa rapida 05899
Perno d'appoggio con sensore di contatto 02015
Modulo Bluetooth per prodotti smart 85876
Staffa di bloccaggio con sensore di forza 04060
Sensore di forza per morsa rapida 05899
Perno d'appoggio con sensore di contatto 02015
Modulo Bluetooth per prodotti smart 85876
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.