IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Isolamento dei cavi: plastica PVC.
Spina: plastica PA.
Materiale dei contatti: CuZn, stagnato.
Versione
colore nero.
Nota
Cavo per l'alimentazione di prese e lampade a LED.

Lato 1: spina ad angolo con contatto di terra.
Lato 2: presa GST18i3. Autobloccante (può essere sbloccato con appositi attrezzi).
Range di temperatura
Resistenza alla temperatura continua di 70 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche