Descrizione
Nota
Kit di componenti di serraggio per strumenti di misura a coordinate per il serraggio rapido e flessibile di piccole parti. Con il set è possibile posizionare, stabilizzare e fissare con precisione i pezzi più diversi come parti in plastica, elementi stampati e pezzi torniti. Il serraggio delle parti, spesso un problema per le misurazioni, è così risolto.
Vantaggi
Assemblaggio individuale di singole parti per la misurazione con strumento di misura a coordinate.
Fornitura
1x piastra d'appoggio in alluminio 01042-50025020.
3x staffe di serraggio 34000-10-05012.
3x guide di base 34000-15-10610.
16x prolunghe in acciaio inox 02035-01-10025, 02035-01-10035, 02035-01-10050 e 02035-01-10100 (rispettivamente 4 per articolo).
2x Supporti regolabili 02156-10040012.
2x Attacchi a cono 02156-02-011.
1x Attacco piano 180° 02156-02-06.
1x Attacco piano 90° 02156-02-07.
2x Attacco a prisma 02156-02-03 e 02156-02-04.
2x Supporti oscillanti regolabili 02005-110.
4x Supporti regolabili in acciaio inox 02037-01-10040015 e 02037-01-10030010 (rispettivamente 2 per articolo).
8x Piastre di fissaggio in acciaio inox 33263-006050 e 33263-006072 (rispettivamente 4 per articolo).
12x Colonnine per tendimolle / pressore 33262-0606X75 e 33262-0606X125 (rispettivamente 6 per articolo).
8x Tendimolle / pressore 33260-10605010 e 33260-10607510 (rispettivamente 6 per articolo).
2x Adattatori filettati per prolunghe in acciaio inox.
2x Chiavi a forcella aperture chiavi 13/15.
2x Chiavi a forcella aperture chiavi 17/19.
1x Set di chiavi a brugola (aperture chiavi 2,5/3/5/6/8/10).
3x staffe di serraggio 34000-10-05012.
3x guide di base 34000-15-10610.
16x prolunghe in acciaio inox 02035-01-10025, 02035-01-10035, 02035-01-10050 e 02035-01-10100 (rispettivamente 4 per articolo).
2x Supporti regolabili 02156-10040012.
2x Attacchi a cono 02156-02-011.
1x Attacco piano 180° 02156-02-06.
1x Attacco piano 90° 02156-02-07.
2x Attacco a prisma 02156-02-03 e 02156-02-04.
2x Supporti oscillanti regolabili 02005-110.
4x Supporti regolabili in acciaio inox 02037-01-10040015 e 02037-01-10030010 (rispettivamente 2 per articolo).
8x Piastre di fissaggio in acciaio inox 33263-006050 e 33263-006072 (rispettivamente 4 per articolo).
12x Colonnine per tendimolle / pressore 33262-0606X75 e 33262-0606X125 (rispettivamente 6 per articolo).
8x Tendimolle / pressore 33260-10605010 e 33260-10607510 (rispettivamente 6 per articolo).
2x Adattatori filettati per prolunghe in acciaio inox.
2x Chiavi a forcella aperture chiavi 13/15.
2x Chiavi a forcella aperture chiavi 17/19.
1x Set di chiavi a brugola (aperture chiavi 2,5/3/5/6/8/10).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.