IT
Choose your Language

Descrizione

Nota
Kit di componenti di serraggio per strumenti di misura a coordinate per il serraggio rapido e flessibile di piccole parti. Questo è costituito da elementi di base, strutturali e di serraggio. Con il set è possibile posizionare e fissare con precisione i pezzi più diversi come parti in plastica, elementi stampati e pezzi torniti. Il serraggio delle parti, spesso un problema per le misurazioni, è così risolto.

La misura D1 si riferisce al supporto per morsetto rapido 33227-05, che differisce nei set.
Vantaggi
Assemblaggio individuale di singole parti per la misurazione con strumento di misura a coordinate.
Fornitura
1x Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
1x Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007-1.
1x Morsa a vite di precisione 33225-5003511.
1x Mandrino di precisione a tre griffe con adattatore 34011-065.
1x Tenditore per parti piccole 34012-110005.
1x Set di supporto per mandrini di precisione a tre griffe.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche