Comparatore
180°
alluminio
- Elemento standard per compiti di controllo e verifica
Unità di vendita
315,73 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Comparatore
Ausführung 1
180°
Versione 2
con filettatura
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio
LBH=Dimensioni
vedere il disegno
Descrizione
Materiale
Corpo base in alluminio. Tasto a leva in microfusione di acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato nero. Tasto a leva brunito.
Nota
Per modificare la direzione di rilevamento e installare i supporti del comparatore girevole con gli adattatori di montaggio (in dotazione), vedere la Nota tecnica.
Accessory
Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Per l'inserto di misurazione vedere 33042-040016.
Per l'inserto di misurazione vedere 33042-040016.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.