IT
Choose your Language
Denominazione
Supporto
Ausführung 1
per punta di centraggio
Materiale corpo base
acciaio
LBH=Dimensioni
vedere il disegno

Descrizione

Materiale
Bussola di alloggiamento 1.7220.
Versione
brunito.
Nota
Per le punte di centraggio compatibili vedere 33190.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche