- Alloggiamento per elementi di posizionamento e serraggio
- Regolabile in modo fisso a 45° o 90°
- Girevole in continuo
Descrizione
Materiale
Corpo base in alluminio.
Versione
Alluminio con rivestimento duro.
Nota
Gli elementi angolari possono essere montati senza attrezzi sui supporti per morse rapide e collegati con vari adattatori per morse a vite di precisione, mandrini a tre griffe e supporti ad aghi.
Accessory
Supporto per morsetto rapido 33227-05, adattatore per morsa a vite di precisione in alluminio 33225-20, adattatore per mandrino a tre griffe in alluminio 33226-05 e supporto ad aghi 33227.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.