Braccio Di Misura
acciaio
- Compatibile con le colonnine orientabili 33110 e i sistemi orientabili 33115
Unità di vendita
93,66 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Braccio Di Misura
Materiale corpo base
acciaio
L=Lunghezza
95
H
18
L1
50
α
30°
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
I bracci di misurazione sono idonei per le colonne orientabili 33110 e i sistemi orientabili 33115.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.