Descrizione
Nota
Unità di controllo idoneo per misurazioni di concentricità, eccentricità e ortogonalità.
Grazie alla struttura robusta, l'unità di controllo concentricità è utilizzabile in officine e in sale metrologiche. Facile posizionamento degli strumenti di misurazione grazie ai rulli d'appoggio. Il comparatore può essere posizionato a piacimento grazie alle slitte scorrevoli e sullo stativo di misurazione mobile.
Utilizzando il blocco di battuta, la punta di battuta può essere perfettamente e facilmente allineata (esattamente al centro del campione di prova), in modo che le facce frontali imprecisamente tornite non abbiano un effetto negativo sul risultato della misurazione a causa delle scanalature causate dalle vibrazioni durante la tornitura.
I campioni di prova non poggiano su un albero motore, ma su prismi fissi e il campione di prova viene azionato direttamente dalla ruota motrice. In questo modo si elimina completamente il problema della tolleranza di base del supporto, che è completamente fissa (tolleranza=0).
Grazie alla struttura robusta, l'unità di controllo concentricità è utilizzabile in officine e in sale metrologiche. Facile posizionamento degli strumenti di misurazione grazie ai rulli d'appoggio. Il comparatore può essere posizionato a piacimento grazie alle slitte scorrevoli e sullo stativo di misurazione mobile.
Utilizzando il blocco di battuta, la punta di battuta può essere perfettamente e facilmente allineata (esattamente al centro del campione di prova), in modo che le facce frontali imprecisamente tornite non abbiano un effetto negativo sul risultato della misurazione a causa delle scanalature causate dalle vibrazioni durante la tornitura.
I campioni di prova non poggiano su un albero motore, ma su prismi fissi e il campione di prova viene azionato direttamente dalla ruota motrice. In questo modo si elimina completamente il problema della tolleranza di base del supporto, che è completamente fissa (tolleranza=0).
Dati tecnici
Campo di misura da Ø 1 mm a Ø 32 mm.
Corsa della guida max. 100 mm.
Forza del rullo d'appoggio regolabile.
Corsa della guida max. 100 mm.
Forza del rullo d'appoggio regolabile.
Fornitura
Battuta regolabile in altezza e profondità, prisma fisso e regolabile in altezza, azionamento meccanico a rulli, stativo di misurazione, supporto per comparatore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.