Parte Articolata
acciaio da bonifica
- Accessori per stativi di misurazione
Unità di vendita
74,49 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Parte Articolata
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
D
10
L
6
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.