Detergente Per Coni
cono a stelo cavo
plastica
- Per la pulizia di mandrini portautensili con attacco SK
- Elevata capacità di assorbimento, senza particelle abrasive
- Spazi intermedi per la raccolta di particelle di sporco
Unità di vendita
86,30 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Detergente Per Coni
Dimensioni
HSK 80
Ausführung 1
cono a stelo cavo
Materiale corpo base
plastica
L=Lunghezza
178
D
44
D1
30
D2
83
L1
27
Descrizione
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.